|
|
|
MGU3.510.25
Variator Lampa Fluorescenta,400Va,Fild
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Variator de tensiune
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Numar module
|
2 module
|
Culoare
|
Fildes
|
Suplimentar
Comanda variator
|
Tip buton rotativ cu apasare
|
Curent maxim permanent
|
0,2 A
|
Number output current
|
<= 200 mA
|
Numarul total de conductoare
|
4
|
Tip de sarcina
|
Tub fluorescent (diametru: 26…38 mm)1 balast electronic dimabil 1-10 V - 400 VA
Tub fluorescent, 36 W10 balast electronic dimabil 1-10 V - 400 VA
Tub fluorescent, 2 x 16 W (diametru: 26…30 mm)5 balast electronic dimabil 1-10 V - 400 VA
Releu extern50 balast electronic 1-10 V - 400 VA
|
Tip de protectie
|
Protectie siguranta
|
Tip siguranta
|
4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
|
Marcaj
|
L+N
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm²
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Standarde
|
EN 60669-2-1
|
Certificari produs
|
UE
AENOR
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Adancime de montaj
|
34 mm
|
Adancime
|
54 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,104 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Alcool
Rezistent UV
Ulei
Benzina
Acetona
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
91,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,715 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|