|
|
|
MGU3.786.18
Unica, Sonerie Electronica, 230 V C.A., 2 M, Clipsare, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Semnalizare
|
Tip produs sau componenta
|
Sonerie electronica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Consum de curent
|
14 mA
|
Tip de setare
|
5 melodii programabile
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Nivel acustic
|
70 dB/1m
|
Sectiune cablu
|
0,75…1,5 mm² flexibil cablu
0,75…1,5 mm² rigid cablu
|
Dispozitive auxiliare conectate
|
10 intrerupatoare cu revenire conectate in paralel
3 lampi indicatoare conectate in paralel
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Standarde
|
IEC 62080
|
Certificari produs
|
UE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Adancime de montaj
|
33 mm
|
Adancime
|
44 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,11 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Sapun lichid
Alcool
Benzina
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
141,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,427 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
288
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
53,664 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|