|
|
|
MGU48.426.567
Unica Plus, Rama (Rama Fixa), 2 Posturi (H), 2X6 M, Nisipiu/Fildes
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 19, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Denumire
|
Unica Plus
|
Numar de posturi
|
2 posturi
|
Directie de instalare
|
Orizontal
|
Numar module
|
2 x 6 module
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Culoare
|
Sand
|
Culoare laterala
|
Fildeş
|
Suplimentar
Echipament furnizat
|
Suport de fixare
|
Material
|
ASA + PC: parte intermediară
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: suport de fixare
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Latime
|
195 mm
|
Inaltime
|
175 mm
|
Adancime
|
16 mm
|
Distanta intre centre
|
69 mm
|
Greutate neta
|
0,18 kg
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Alcool
Acetona
Sapun lichid
Ulei
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Rezistent UV
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
195 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|