|
|
|
MGU6.006V.524
Unica Plus, Rama, 3 Posturi, Sampanie/Fildes
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 07, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Denumire
|
Unica Plus
|
Numar de porti
|
3 posturi vertical
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Tenta de culoare cadru capac
|
Light grey
|
Culoare decoratiune
|
Fildeş
|
Suplimentar
Material
|
ASA + PC: parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Inaltime
|
232 mm
|
Latime
|
80 mm
|
Adancime
|
14 mm
|
Distanta intre centre
|
71 mm
|
Greutate neta
|
0,049 kg
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Ulei
Alcool
Benzina
Decolorant
Rezistent UV
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
51 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|