|
|
|
MGU66.002.039
Unica Top, Rama de Acoperire, 2 M, 1 Poarta, Aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Denumire
|
Unica Top
|
Numar de porti
|
1 post
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Tenta de culoare cadru capac
|
Nichel mat
|
Culoare decoratiune
|
Aluminiu
|
Suplimentar
Material
|
ASA + PC: ramă decorativă
ASA + PC: parte intermediară
Zamak: rama decorativa
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
14 mm
|
Greutate neta
|
0,058 kg
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Ulei
Decolorant
Acetona
Sapun lichid
Benzina
Rezistent UV
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
60,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
359,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,101 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|