|
|
|
MGU66.008.093
Unica Top, Rama, 4 Posturi, H71, Negru Rodiu/Aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Denumire
|
Unica Top
|
Numar de porti
|
4 posturi orizontal
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Tenta de culoare cadru capac
|
Rodiu negru
|
Culoare decoratiune
|
Aluminiu
|
Suplimentar
Material
|
ASA + PC: ramă decorativă
ASA + PC: parte intermediară
Zamak: rama decorativa
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Inaltime
|
80 mm
|
Latime
|
303 mm
|
Adancime
|
14 mm
|
Distanta intre centre
|
71 mm
|
Greutate neta
|
0,16 kg
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Decolorant
Rezistent UV
Benzina
Sapun lichid
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Ulei
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
162,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,600 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31,900 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
569,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
769,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|