|
|
|
MGU7.106
Unica, cadru rectangular de fixare, 6 m, 1 port
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Unica
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Tip produs sau componenta
|
Suport de fixare
|
Denumire
|
Unica
|
Prezentare dispozitiv
|
Suport de fixare rectangular
|
Numar module
|
6 module (1 post)
|
Numar de posturi
|
1 post
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Suplimentar
Forma
|
Rectangular
|
Material
|
Zamak
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Adancime
|
6,2 mm
|
Latime
|
70 mm
|
Inaltime
|
185 mm
|
Greutate neta
|
0,094 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
90,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,004 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,391 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|