|
|
|
MGU7.892
Unica, Clesti Scurti
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii FEB 21, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Tip produs sau componenta
|
Cleşti scurţi
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Unica
|
Conditii de utilizare
|
In corp de plastic si cu suruburi
|
Compatibilitate produs
|
Suporturi de fixare universale
|
Material
|
MAKROLON 2805 AMARILLO 250303: suport gheare
Galvanizată cu zinc: gheare
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Lungime
|
15,3 mm
|
Greutate neta
|
0,004 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,500 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
74,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
400
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,853 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|