Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU9.864.18
MGU9.864.18
Unica - Capac Orb Pentru - 0.5 M - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Accesorii / piese separate Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Obturator
Denumire Unica (standard estetic)
Numar de module 1/2 modul
Prezentare dispozitiv Placă centrală
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Material ASA + PC: cover plate
Standarde EN 60669-1
Adancime 14 mm
Latime 45 mm
Inaltime 11,2 mm
Greutate neta 0,0055 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Săpun lichid
Alcool
Decolorant
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
Acetonă
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 6 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,5 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni