Schneider-Electric LightCom RO
 
NSY2SPI206
NSY2SPI206
Spacial Sf Panouri Laterale De Fixare Interna - 2000X600 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta Panou lateral
Application Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare Sides of enclosure
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Compatibilitate gama Spacial SF
Compozitie dispozitiv 2 side panel
Bag of accessories
1 sealing gasket
Material Otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Mod de fixare Cu element de fixare - from the inside of enclosure loca'ie
Înălţime Nominal 2000 mm
Adancime 600 mm nominal:
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 27,4 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 58,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 198 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni