|
|
|
NSYAE25
Prisma PlusPlaca Frontala Pt Centrul Fix De Comanda A Motorului Tesys UH = 50 Mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Thalassa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu penrtu bare
|
Tip produs sau componenta
|
Suport bara colectoare
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Locul de montare
|
Rear of box
|
Suport de montare
|
4 bars of 15 or 20mm
|
Pozitie bara colectoare
|
Orizontal
Vertical
|
Compatibilitate gama
|
Thalassa (Thalassa PLS)
|
Suplimentar
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
1 insulating bar support
4 metal bars
|
Material
|
Bar support:plastic
Bar:metal
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
|
Inaltime
|
40 mm
|
Latime
|
200 mm
|
Adancime
|
51 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
230 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|