|
|
|
NSYAMPA3429TB
Placa Portanta Izolatoare, Grosime 25 Mm, Pentru Cutii De H325Wl275 Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Thalassa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Locul de montare
|
Back studs
|
Descriere placa de montare
|
Izolator
|
Compatibilitate gama
|
Thalassa (Thalassa TBS)
Thalassa (Thalassa TBP)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 placă de montaj
|
Material
|
Poliester
|
Culoare
|
Gri
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu surub - tipul surubului M4 self tapping - on back studs locatie
|
Inaltime
|
Nominal:341 mm
Real:265 mm
|
Latime
|
Real 315 mm
Nominal 291 mm
|
Grosime
|
3 mm
|
Greutate neta
|
0,34 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
32,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
340,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|