Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYATM27
NSYATM27
Maner Pentru Transportul Pls
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Tip produs sau componenta Maner
Suplimentar
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Tip de accesorii / piese separate Carrying handle
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Suport de montare Direct mounting on rear
Compatibilitate gama Thalassa PLS
Compozitie dispozitiv 1 maner
Tip filet M6
Adancime 44 mm
Inaltime 130 mm
Material Plastic
Culoare Negru (RAL 9005)
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 100,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Garanție contractuala
Garantie 18 months