|
|
|
NSYBVS800
Suport Vertical Bara Pana La 3200 A 800X800 Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu penrtu bare
|
Tip produs sau componenta
|
Suport bara colectoare
|
Aplicatie
|
Aplicatie Prisma
Multifuncţional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Locul de montare
|
Asupra structurii dulapului
|
Pozitie bara colectoare
|
Vertical
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SF)
Linergy (Linergy LGYE)
Linergy (Linergy BS)
Prisma (Prisma PH)
PanelSeT (PanelSeT SFM)
|
Suplimentar
Conectare aparat din dulap
|
Linergy LGYE lateral sistem de bare - fix
Linergy BS lateral sistem de bare - fix
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
1 metal support
2 insulating bar support
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Bar support:plastic
Metal support:otel
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
|
Latime
|
Centre de fixare 750 mm
Nominal 800 mm
|
Adancime
|
39 mm
|
[In] calibru
|
3200 A
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
79,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,378 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
29,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
37,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
47,56 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|