|
|
|
NSYCPT29
Tub Ondulat Pentru Canal Cablu - Ø29 Mm. Livrare: 25M
|
|
|
Principal
Accesorii / piese separate
|
Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
|
Tip produs sau componenta
|
Presetupă
|
Compatibilitate gama
|
Thalassa PLS
Thalassa PLA
Thalassa PLM
Spacial SBM
Spacial S3D
Spacial S3CM
Spacial CRN
Spacial SM
Spacial SF
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Compozitie dispozitiv
|
Corrugated tube
|
Cantitate per set
|
1 rola
|
Suplimentar
Material
|
Low density polyethylene
|
Culoare
|
Negru
|
Lungime
|
25000 mm
|
Diametru
|
29 mm
34,5 mm
|
Mediu
Caracteristica de mediu
|
UV protection
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
3,5 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
17,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
63 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
63 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|