|
|
|
NSYCU760W230VL
Uitate de Racire Clymasys, 760W, 230V, montare laterala Ral 7035
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
CU
|
Tip produs sau componenta
|
Cooling unit
|
Suport de montare
|
Lateralele carcasei
|
Installation
|
Interior lateral
|
Mod de montare
|
Latura
|
Supply Voltage
|
230 V c.a. la 50/60 Hz
|
Rated Power
|
760 W
|
Putere de racire
|
760 W 50 Hz L35-L35
810 W 60 Hz L35-L35
610 W 50 Hz L35-L50
640 W 60 Hz L35-L50
|
Suplimentar
Inaltime
|
800 mm
|
Latime
|
350 mm
|
Adancime
|
195 mm
|
[In] calibru
|
2,3 A
2 A
|
Curentul de varf
|
8,8 A
7,7 A
|
Puterea consumata in W
|
380 W la 50 Hz, L35-L35
440 W la 60 Hz, L35-L35
440 W la 50 Hz, L35-L50
500 W la 60 Hz, L35-L50
|
Raportul de eficienta energetica
|
1,8
2
|
Tip de control
|
Thermostat
|
Gama de setare a temperaturii
|
20…50 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
Maxim 55 °C
|
Noise level
|
67 dB
|
Flow rate
|
Internal circuit 350 m3/h la 50 Hz
Internal circuit 385 m3/h la 60 Hz
External circuit 350 m3/h la 50 Hz
External circuit 385 m3/h la 60 Hz
|
Tip de iesire
|
Alarm output inverter contact
|
Greutate neta
|
33 kg
|
Tip de gaz de racire
|
R134a (0,5 kg)
|
Type of filter
|
External circuit
|
Tip de protectie
|
Protectie termica T 3 A
|
Material
|
Otel
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)
IP54 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Garanție contractuală
|
|