|
|
|
NSYCUB2700W400S
Climasys Slim Block Cooling Unit , 2700W, 3-400V/50Hz-440V/60Hz
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
CU
|
Tip produs sau componenta
|
Slim cooling unit block
|
Destinatie produs
|
Spacial SF/SM enclosures min. H:1800, min. W:800 or D:600 mm
|
Mod de montare
|
Half flush mounted
Montaj aparent
Montaj incastrat
|
Supply Voltage
|
400 V c.a. la 50 Hz
460 V c.a. la 60 Hz
|
Rated Power
|
2700 W
|
Putere de racire
|
2700 W 50 Hz L35-L35
2900 W 60 Hz L35-L35
2200 W 50 Hz L35-L50
2400 W 60 Hz L35-L50
|
Suplimentar
Inaltime
|
1580 mm
|
Latime
|
495 mm
|
Adancime
|
162 mm
|
[In] calibru
|
3 A
3,5 A
|
Curentul de varf
|
10,6 A
9 A
|
Puterea consumata in W
|
1700 W la 50 Hz, L35-L35
2000 W la 60 Hz, L35-L35
2000 W la 50 Hz, L35-L50
2300 W la 60 Hz, L35-L50
|
Raportul de eficienta energetica
|
1,5
1,6
|
Tip de control
|
Electronic with control with optional display
|
Gama de setare a temperaturii
|
20…50 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
Maxim 55 °C
|
Noise level
|
69 dB
|
Flow rate
|
External circuit 1200 m3/h la 50 Hz
Internal circuit 1050 m3/h la 50 Hz
Internal circuit 1160 m3/h la 60 Hz
External circuit 1340 m3/h la 60 Hz
|
Tip de iesire
|
Alarm output inverter contact
|
Greutate neta
|
60 kg
|
Tip de protectie
|
Protectie termica T 4 A
|
Material
|
Otel
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit)
IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Garanție contractuală
|
|