Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYCUCHX
NSYCUCHX
Climasys universal cover for half-flush mounting in metal Ral 7035
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ClimaSys
Tip produs sau componenta Slim cooling unit cover
Accesorii / piese separate Accesoriu pentru racire
Mod de montare Half flush mounted
Suplimentar
Destinatie accesorii/piese separate Cooling unit block
Compatibilitate gama ClimaSys CU
Mod de fixare Cu suruburi
Material Otel inoxidabil
Înălţime 1648 mm
Adancime 500 mm
Adancime 92 mm
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 5,000 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 1648,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 500,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 92,000 mm
Garanție contractuală
Garantie 18 months