|
|
|
NSYCVF38M230PF
Vent. Fortata Climasys Ip54, 38M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2
|
|
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CV
|
Tip produs sau componenta
|
Ventilator
|
Tip de filtru
|
Standard
|
Flux de aer
|
Debit de aer cu filtru standard: 38 m3/h at 50 Hz
Debit de aer cu filtru standard: 39 m3/h at 60 Hz
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
150...250 V
|
Tensiune de intrare
|
230 V 50/60 Hz
|
Suplimentar
Putere absorbita
|
4.5 W 50 Hz
4.8 W 60 Hz
|
[In] curent nominal
|
0,16 A 50 Hz
0,17 A 60 Hz
|
Nivel de zgomot < la
|
40…41 dB
|
Tip rulment
|
Minge
|
Inaltime
|
Extern: 137 mm
|
Latime
|
Extern: 117 mm
|
Adancime
|
Extern:49 mm
|
Dimensiuni decupaj
|
92 x 92 mm
|
Greutate neta
|
0,22 kg
|
Material
|
Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
|
Culoare
|
Grila de iesire:gri (RAL 7035)
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Presiune maxima
|
29 Pa flux de aer 0 m³/h
|
Conexiuni - borne
|
Cablu
|
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Compozitie dispozitiv
|
1 motor axial
2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate
1 filtru:parte frontala a motorului axial
1 grila de iesire:frontal
1 sablon de decupare
|
Conditii de utilizare
|
Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara
Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima
Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat
Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat
Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
280,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
34
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
28,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,94 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
544
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
95,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
190,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|