|
|
|
NSYDLS48
Sasiu Modular De Distributie 48Module(18Mm) Pentru Cutia Pls 540X270Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Thalassa
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Aplicatie
|
Aplicaţie distribuţie modulară
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Sasiu
|
Nume scurt al dispozitivului
|
DLS
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
- H: 540 mm W: 270 mm D: 180 mm
|
Locul de montare
|
Faţa cofretului
|
Compatibilitate gama
|
Thalassa (Thalassa PLS)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 structura sasiu
1 panou frontal
4 35 mm DIN rail
|
Suplimentar
Material
|
Panou frontal:autostingere
Structura sasiu si sine:oţel galvanizat
|
Culoare
|
Panou frontal:gri (RAL 7032)
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare - pe fata cu suporti locatie
|
Numar de randuri orizontale
|
4
|
Numarul total de module de 18 mm
|
48
|
Tip de placa frontala
|
Placa decupata
|
Numar de decupari
|
4 decupaje
|
Inaltime
|
520 mm
|
Latime
|
250 mm
|
Adancime
|
90 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
52,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,45 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|