|
|
|
NSYEB156D6
Sufa impamantare, sectiune 6mm², lungime 150 mm, gauri de prindere 7mm. - Livrare: 10 buc.
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina de legare la pamant
|
Compozitie dispozitiv
|
1 braid
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
Material
|
Tinned copper
|
Mod de fixare
|
Nut and washer - on earth connection locatie
|
Lungime
|
150 mm
|
Latime
|
12 mm
|
Sectiune nominala
|
6 mm²
|
Diametru
|
7 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
12,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|