Standard priza
|
Fără priză
|
Putere nominala lampa
|
11 W
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V 50/60 Hz
|
Baza bec
|
2G7
|
Tip bec
|
Fluorescent
|
Tip de control
|
Contact integrat
|
Flux luminos
|
900 lm
|
Durata de service in ore
|
8000 H
|
Conexiune electrica
|
Conector cu surub <= 2.5 mm²
|
Locul de montare
|
Partea superioară a tabloului
|
Suport de montare
|
Părți metalice
Sina DIN
Sineincrucisate
Vertical
|
Mod de fixare
|
Clipsare
Fixare magnetică
Suruburi
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial CRN)
Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLM)
Spacial (Spacial SFX)
Spacial (Spacial SMX)
Spacial (Spacial SF)
Spacial (Spacial SM)
|
Material
|
Gri deschis plastic
|
Inaltime
|
40 mm
|
Latime
|
372 mm
|
Adancime
|
63 mm
|