|
NSYLAMCB
Lampa Fluorescenta + Priza British
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 20, 2020
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Prize de iluminat şi de forţă
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu iluminat
|
Tip produs sau componenta
|
Lampa
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
Lampa
Contact si priza alimentare
|
Suplimentar
Standard priza
|
British
|
Putere nominala lampa
|
11 W
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V 50/60 Hz
|
Baza bec
|
2G7
|
Tip bec
|
Fluorescent
|
Tip de control
|
Contact integrat
|
Flux luminos
|
900 lm
|
Durata de service in ore
|
8000 H
|
Conexiune electrica
|
Conector cu surub <= 2.5 mm²
|
Locul de montare
|
Partea superioară a tabloului
|
Suport de montare
|
Sineincrucisate
Părți metalice
Sina DIN
Vertical
|
Mod de fixare
|
Suruburi
Clipsare
Fixare magnetică
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial CRN)
Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLM)
Spacial (Spacial SFX)
Spacial (Spacial SMX)
Spacial (Spacial SF)
Spacial (Spacial SM)
|
Material
|
Gri deschis plastic
|
Inaltime
|
40 mm
|
Latime
|
372 mm
|
Adancime
|
63 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa 1
|
Intarziere flacara
|
V0 conformitate cu UL 94
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu IEC 61000-6-4
|
Standarde
|
UL 508 A
|
Certificari produs
|
VDE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-16…65 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
850 g
|
Garanție contractuală
|