|
|
|
NSYPCVD148
Spacial Sf/Sm Usa Individuala Ventilata- 1400X800 Mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
19" door
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
Fata
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial SF)
Spacial (Spacial SM)
|
Compozitie dispozitiv
|
1 uşă
1 încuietoare cu mâner și inserție cu bară dublă de 5 mm
1 sistem bară de blocare in 4 puncte
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentar
Material
|
Tabla de otel
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Tip incuietoare
|
Blocare 5mm bara dubla
|
Numar de incuietori
|
1
|
Tip usa
|
Ventilated
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Inaltime
|
Nominal:1400 mm
|
Latime
|
Nominal 800 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
77,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
149,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
16,0 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P2M
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
67,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
200,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
192,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|