|
|
|
NSYPHX200
4 Cricuri Igienice Din Otel Inoxidabil Ajustabile - Inaltimea 200 Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Tip produs sau componenta
|
Picioare
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial SF)
Spacial (Spacial SM)
Spacial (Spacial SD)
Spacial (Spacial SFX)
Spacial (Spacial SMX)
Spacial (Spacial SDX)
|
Compozitie dispozitiv
|
4 feets
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentar
Material
|
Stainless steel 316L
|
Finisare suprafata
|
Micro beaded
|
Mod de fixare
|
Cu surub - structura cabinetului locatie
|
Ajustare
|
20 mm
|
Incarcare permanenta permisa
|
100 kg
|
Inaltime
|
200 mm
|
Greutate neta
|
2,5 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,192 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
20,96 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|