Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPMB5472
NSYPMB5472
Placa Portanta Izolatoare Din Bachelita Pentru Cutia Pls 54X72Cm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Dimensiunile nominale ale cofretului -
Locul de montare Back inserts
Descriere placa de montare Izolator
Compatibilitate gama Thalassa PLS
Compozitie dispozitiv 1 placă de montaj
Cantitate pe set Set de 1
Material Bachelită
Culoare Negru (RAL 9005)
Finisaj suprafata Mat
Suplimentar
Mod de fixare Cu surub - tipul şurubului M6 - on back inserts loca'ie
Sarcina permanenta admisa 150 kg
Inaltime Nominal 540 mm
Latime Nominal 720 mm
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,956 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 67,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 50,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuala
Garantie 18 months