Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYPMR155
NSYPMR155
Placa De Montaj Telequick Pentru Dulapul Pla H1500Xw500Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Application Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locatie de montare Şină în paşi
Back inserts
Descriere placa de montare Telequick perforated
Compatibilitate gama Thalassa PLA
Thalassa PHD
Compozitie dispozitiv 1 placă de montaj
Material Oţel galvanizat
Suplimentare
Mod de fixare Cu suruburi - tipul şurubului M8 - on back inserts loca'ie
Sarcina permanentă admisă 150 kg
Înălţime Nominal 1500 mm
Real 1370 mm
Adancime Nominal 500 mm
Real 376 mm
Adâncime Real 15 mm
Dimensiuni decupaj 11 x 26 mm
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 4,2 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 37,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 137 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 months