|
|
|
NSYS3X8830H
Spacial S3X Inoxidabil 316L, Scotch Brite® Finish, H800Xw800Xd300 Mm.
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Nume produs
|
Spacial S3X
|
Tipul incintei
|
Multifuncţional
|
Categorie
|
Carcasă compactă
|
Inaltime nominala
|
800 mm
|
Nominal width
|
800 mm
|
Nominal depth
|
300 mm
|
Product installation
|
Montare pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
1 uşă
2 încuietoare:uşă
2 perforated vertical profile drilled:uşă
|
Suplimentar
Tip corp
|
Corp dintr-o singură piesă, cross-shaped structure
Sina din fata in forma de jgheab
|
Tip usa
|
Opac
|
Numar de usi
|
Fata frontala:1usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
2 points lock, 3 mm double-bar
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Tip de placa cu presetupe
|
Fără placă cu presetupe
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
|
Material
|
Lock:zamak
Balama:otel inoxidabil
Body and door:stainless steel 316L
|
Finisare suprafata
|
Body and door:Scotch-Brite® brushed
Lock:chromium plated
|
Greutate neta
|
32 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
UL 508 tip A
CAN/CSA 22
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Caracteristica de mediu
|
Specific hygiene
Corrosive
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
82,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
82,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,5 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
120 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
180 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
259 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|