|
|
|
NSYSDCR10
Spacial Sf/Sm Sine Transversale Usa - Latime Nominala: 1000 Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Tip produs sau componenta
|
Door cross rail
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
On door reinforcement frame
|
Compatibilitate gama
|
Spacial cofrete SF si SM
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
2 x şine
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentar
Material
|
Otel
|
Finisare suprafata
|
Zincat
|
Reglare
|
Reglabil in inaltime la fiecare 25 mm pentru on door reinforcement frame
|
Inaltime
|
18 mm
|
Latime
|
Nominal 1000 mm
Centre de fixare 850 mm
|
Adancime
|
18,6 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
88,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,276 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|