Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSDT5
NSYSDT5
Tava Suport Pliabila - 500 Mm Carcasa - 30 Kg Sarcina
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Folding support tray
Anwendung Multifuncţional
Nennmaße des Gehäuses W: 500 mm
Locul de montare On door reinforcement frame
On door cross rails for 1000 mm wide enclosures
Suport de montare Sineincrucisate
Compatibilitate gama Spacial SF, SM, SFX, SMX, S3D, CRN enclosures
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 x tray
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Otel
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Mod de fixare Cu element de fixare
Reglarea Reglabil in inaltime, pas de 25 mm
Unghi de functionare 45 °
60 °
75 °
90 °
Sarcina maxima 30 kg/m²
Înălţime 50 mm
Adancime 500 mm nominal:
Adancime 350 mm
Grosime 1,5 mm
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,5 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 36,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 40,5 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 months