|
|
|
NSYSMX201660H
SMX 316L stainless monobloc enclosure, H2000xW1600xD600mm, Scotch Brite® finish.
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Nume produs
|
Spacial SMX
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Carcasă compactă
|
Inaltime nominala dulap
|
2000 mm
|
Latime nominala dulap
|
1600 mm
|
Adancime nominala dulap
|
600 mm
|
Tip accesorii de instalare
|
Floor-standing
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
2 uşă
1 placă presetupe
1 sistem de blocare cu maner:uşă
4 mounting plate bracket
|
Suplimentar
Tip corp
|
Corp dintr-o singura piesa impaturit si sudat
|
Tip usa
|
Opac
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Numar de usi
|
Fata frontala:2usa(usi)
|
Tip incuietoare
|
3 points lock, handle with 5 mm double-bar insert
|
Tip de placa cu presetupe
|
Simplu
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Material
|
Mâner:zamak
Balama:otel inoxidabil
Body and door:stainless steel 316L
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Suport placa de montaj cu surub
Placa presetupe cu cleme
|
Finisare suprafata
|
Carcasă:Scotch-Brite® brushed
Mâner:vopsit
|
Greutate neta
|
200 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62208
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Certificari produs
|
UL 508
CAN/CSA 22
|
Caracteristica de mediu
|
Corrosive
Specific hygiene
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
68,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
165,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
213,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
200,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
|
|