Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTBS885
NSYTBS885
Cutie Abs Ip66 Ik07 Ral7035 Int.H80W80D65 Ext.H89W89D51 Capact Opac H10
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa TBS
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Categorie Cutie industrială
Inaltime 89 mm
Latime 89 mm
Adancime 54 mm
Inaltime interioara 80 mm
Adancime interioara 80 mm
Adancime interioara 47 mm
Montare carcasa Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 capac
4 şurub pentru acoperiş
Cantitate pe set Set de 5
Tip corp O piesă turnată
Tip de capac frontal Capac simplu mic
Fixare rama Şuruburi de metal
Tip incuietoare Captive screw plat în afara zonei asigurate
Parti demontabile Capac cu şuruburi prizoniere
Suplimentar
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Certificari produs TÜV
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu NEMA 4.4X
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura de depozitare -15…40 °C
Temperatura de functionare -25…60 °C
Greutate produs 0,096 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 80,41 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 9 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 5
Greutatea formei de impachetare 2 459 g
Inaltimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Latimea formei de impachetare 2 9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 29 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Contractual warranty
Garantie 18 months