Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTL27360
NSYTL27360
Placa laterala de inchidere pentru PLS - pentru 36cm fata
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Side plate
Aplicatie Multifuncţional
For enclosure nominal dimensions -
Locul de montare Fata
Suplimentar
Compatibilitate gama Thalassa PLS
Compozitie dispozitiv 1 side plate
Culoare Gri (RAL 7032)
Mod de fixare Cu surub
Inaltime 20 mm
Latime Nominal 360 mm
Real 290 mm
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 0,310 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 20,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 140,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 315,000 mm
Garanție contractuala
Garantie 18 months