Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRAABV35
NSYTRAABV35
Nsytr Oprire Capat Cu Surub 9,5 Mm Pentru Sina Dins 35Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs TR
Tip produs sau componenta End stop
Nume scurt al dispozitivului TRA
Accesorii / piese separate Accesorii pentru montaj
Compatibilitate produs TRV borna cu surub terminal block
TRP push-in terminal block
TRR bornă cu arc terminal block
TRH IDC terminal block
Lungime 50,5 mm
Grosime 9,5 mm
Suplimentar
Mod de montare Cu suruburi
Cantitate pe set Set de 50
Greutate neta 14,8 g
Culoare Gri
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 14,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,95 cm
Latimea formei de impachetare 1 3,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 4,9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 1150
Greutatea formei de impachetare 2 17,61 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 50
Greutatea formei de impachetare 3 748,0 g
Inaltimea formei de impachetare 3 3,7 cm
Latimea formei de impachetare 3 10,5 cm
Lungimea formei de impachetare 3 24,5 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni