Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRABCV23
NSYTRABCV23
Tila De Marcare Pentru Cabluri Cu C.S.A. De La 2Mm La 3.5Mm, Clip On
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume produs Linergy TR
Gama Linergy
Tip produs sau componenta Marking sleeve
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii pentru marcare
Compatibilitate produs Terminal block
Cantitate per set Set de 500
Suplimentare
Material Poliamida 6/6
Greutate produs 0,41 g
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 0,3 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 15 cm
Lungimea formei de impachetare 1 17 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BAG
Numar de unitati in forma de impachetare 2 500
Greutatea formei de impachetare 2 167 g
Inaltimea formei de impachetare 2 5 cm
Latimea formei de impachetare 2 10 cm
Lungimea formei de impachetare 2 17 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 7500
Greutatea formei de impachetare 3 2,868 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni