Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRASV1
NSYTRASV1
Filtru Acoperis Ventilator/Grilaj Evacuare AcoperisIp54Profil 228X228Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs TR
Tip produs sau componenta Component carrier
Nume scurt al dispozitivului TRA
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate produs TRV borna cu surub - deconectare suport amovibil terminal block
TRR bornă cu arc - deconectare suport amovibil terminal block
TRP push-in - deconectare suport amovibil terminal block
Lungime 24 mm
Grosime 5,2 mm
Suplimentar
Sectiune cablu 2,5 mm²
4 mm²
Number of connections 2
1
Numar borne 3
2
Numarul de intrari de masurare 0
1
Mod de montare Conectare
Cantitate pe set Set de 10
Greutate neta 3,54 g
Culoare Gri
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 6,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 2,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 9,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 36,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 892,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni