Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRV42SF5LD
NSYTRV42SF5LD
Placi Adaptoare Pt Vers.Plazorzt D320Mm Montare Pe 1 Uspnsypapl/Dpla/Dlp/Brf/Brp
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului TRV
Tip cutie de borne Deconectare prin ardere
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Clipsabil
Sectiune nominala 4 mm²
Lungime 72,5 mm
Culoare Negru
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentar
Dimensiune siguranta fuzibila 5 x 20 mm
Latime 8,2 mm
Inaltime 56,5 mm
Conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte
1 x borna cu surub aval
Number of connections 2
Pozitie de conectare Sideways
Numarul de intrari de masurare 0
Sectiune cablu 0,2…4 mm², flexibil fara
0,2…4 mm², solid
Cuplu de strangere 0,5…0,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Tip instrument Connection screwdriver
Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
[In] curent nominal 6,3 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
12 A cURus
6,3 A CSA
Material Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta 20 g
Echipament furnizat 12...30 V light indicator
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Mediu
Certificari produs EAC
CSA
CURus
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 18,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 11,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 31 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 400
Greutatea formei de impachetare 2 8,4 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3 50
Greutatea formei de impachetare 3 988,0 g
Inaltimea formei de impachetare 3 6,5 cm
Latimea formei de impachetare 3 11,5 cm
Lungimea formei de impachetare 3 31 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni