Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRV42TB
NSYTRV42TB
Conectori Eca 20X20 Pt Sine Simetrice C, Varfuri C20 Si C40. Livrare: 20
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului TRV
Tip cutie de borne Deconectare suport amovibil
Componenta de conectare asociata Lama
Dioda
Fuzibil cilindric
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Clipsabil
Sectiune nominala 4 mm²
Lungime 57,8 mm
Culoare Gri
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentar
Dimensiune siguranta fuzibila 5 x 20 mm
6 x 32 mm
Latime 6,2 mm
Inaltime 47,5 mm
Conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte
1 x borna cu surub aval
Number of connections 2
Pozitie de conectare Sideways
Numarul de intrari de masurare 1
Sectiune cablu 0,14…6 mm², flexibil fara
0,14…6 mm², solid
Cuplu de strangere 0,6…0,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor 9 mm
Tip instrument Connection screwdriver
Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
600 V cURus
[In] curent nominal 20 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
16 A CSA
16 A cURus
Material Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta 12,9 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Mediu
Certificari produs CSA
CURus
EAC
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 12,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 32,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 50
Greutatea formei de impachetare 2 640,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 5,6 cm
Latimea formei de impachetare 2 8,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2 32,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 700
Greutatea formei de impachetare 3 9,436 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni