|
|
|
NSYVDM8U4F
Cofret Vdm 8U Sasiu Fix D400
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Aplicatie
|
Aplicatie electronica
|
Tip produs sau componenta
|
Carcasă compactă
|
Tip corp
|
1 corp
|
Tipul rack-ului
|
Fix
|
Inaltime nominala dulap
|
400 mm
|
Latime nominala dulap
|
600 mm
|
Adancime nominala dulap
|
400 mm
|
Tip accesorii de instalare
|
Montare pe perete
|
Destinatie produs
|
Electronica şi reţelele
|
Compozitie dispozitiv
|
1 placă presetupe:jos
1 corp
1 uşă cu încuietoare
1 rack fix 19"
|
Suplimentar
Tip usa
|
Transparent
|
Numar de usi
|
Fata frontala:1usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
Închidere cu bară dublă 3 mm
|
Tip de placa cu presetupe
|
Standard
|
Numar de unitati de 19"
|
8
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Rack cu element de fixare
|
Material
|
Carcasă:otel
Rack fix 19":oţel galvanizat
|
Finisare suprafata
|
Carcasă:pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Carcasă:gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
|
Greutate neta
|
16,9 kg
|
Latime
|
600 mm
|
Inaltime
|
400 mm
|
Adancime
|
400 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conformitate cu IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
42,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
42,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
61,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18,0 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
181,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
229,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|