Schneider-Electric LightCom RO
 
PA1LB75
PA1LB75
Set De Contacte Principale La5-D - Tesys B - 1 Pol - Pentru Lc1-B, Cr1 -
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Set de contacte principal
Domeniul de aplicare al aparatului Motor
Compatibilitate produs CR1BL
CR1BM
CR1BR
LC1B
CR1BP
Descriere poli 1P
Suplimentare
Greutate produs 0,22 kg
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 201 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 3,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,3 cm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months