Schneider-Electric LightCom RO
 
PKZ085
PKZ085
Mureva, Back Box, 16 A, 3 Or 4 P, Montare Pe Suprafata, 65 X 85 Mm, Ip67
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Mureva
Tip produs sau componenta Back box
Nume scurt al dispozitivului Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 3P or 4P
Suplimentar
[In] calibru 16 A
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Screw stainless steel
Montare dispozitiv Suprafata
Mod de montare Panel-mounted
Greutate neta 0,26 kg
Dimensiune baza 65 x 85 mm
Inaltime 85 mm
Latime 65 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Mediu
Standarde IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grad de protectie IP IP67 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,8 cm
Latime prima forma de impachetare 10,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 258,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,131 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 months