|
|
|
PKZM713
Adaptor Multiplu Mureva, 3 Prize Industriale, 32 A, 3P+N+E, 380V Ac, Ip67
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
PratiKa
|
Tip produs sau componenta
|
Multiple adapter
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de adaptare
|
Descriere poli
|
3P + N + E
|
Suplimentar
[In] calibru
|
32 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
380 V
|
Număr priză
|
1 32 A )
2 16 A )
|
Materialul contactelor
|
Pins nickel plated brass
Sleeves brass
|
Plug, socket material
|
Carcasa self-extinguishing polymer
|
Greutate neta
|
0,936 kg
|
Inaltime
|
251 mm
|
Latime
|
274 mm
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Voltage colour
|
Red
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
936,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,167 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|