|
|
|
RE9RA11MW7
releu temporizare întârziere revenire - 0,1...10 s - 240 V c.a. - semicond.
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Zelio Time
|
Tip produs sau componenta
|
Releu industrial de temporizare
|
Tip de iesire discreta
|
Cu semiconductori
|
Nume componenta
|
RE9
|
Tip intarziere
|
C
|
Intervalul de intarziere
|
0.1...10 s
|
Suplimentar
Latimea varfului
|
22,5 mm
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Interval de tensiune
|
0,85...1,1 Us
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 2.5 mm² flexibil fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1,1 N.m
|
Setarea preciziei temporizarii
|
< +/- 20 %
|
Precizie de repetare
|
< 1 %
|
Resetare timp
|
100 ms după perioada de întârziere
|
Timpul de comutare
|
> 40 ms
|
Abatere temperatura
|
<= 0,1 %/°C
|
Curent nominal maxim de functionare [Ie]
|
0,7 A la 20 °C
|
Curent minim de iesire
|
10 mA la 20 °C
|
Curent la suprasarcina
|
<= 15 A pentru 10 ms conformitate cu VDE 0435 (partea 303), 4.8.3/clasa II
|
Cadere de tensiune maxima
|
<3 V la închis stare0,7 A
|
Curent de fuga maxim
|
1 mA contact deschis contacte
|
Puterea disipata maxima in W
|
4 W
|
Durabilitate electrica
|
100000000 cic
|
Marcaj
|
CE
|
Categorie de supratensiune
|
III conformitate cu SR EN 60664-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu CSA
|
Valoare de decuplare a alimentarii
|
> 0,1 Uc
|
Pozitie de functionare
|
Orice pozitie fără declasare
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-5 nivel 3
|
CAD latime globala
|
22,5 mm
|
CAD inaltime globala
|
78 mm
|
CAD adancime globala
|
80 mm
|
Greutate neta
|
0,11 kg
|
Mediu
Imunitate la microintreruperi
|
2 ms în timpul perioadei de întârziere
|
Factor de scadere a valorii nominale
|
Niciunul >20 °C
|
Standarde
|
EN/IEC 61812-1
|
Certificari produs
|
UL
CSA
GL
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Umiditate relativa
|
15…85 % 3K3 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Rezistenta la vibratii
|
0.35 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
IP20 (borne)
IP50 (carcasă)
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Rigiditate dielectrica
|
2,5 kV
|
Unda de soc nedisipata
|
4,8 kV
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV (în contact) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
8 kV (în aer) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 nivel 3
|
Perturbatie radiata/condusa
|
CISPR22 - clasa A
CISPR11 grup 1 - clasa A
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
86 g
|
Garanție contractuală
|
|