|
|
|
RGZE1S48M
Soclu Rgz, Contact Separat -5 A, 250 V, Conector cu surub
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Aranjare borne de contact
|
Separat
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
Releu ambroșabil RXG cu 2 C/O contact
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
250 V
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV între bobină şi contact with Izolatie marita
4 kV între contacte with Izolatie de baza
4 kV între poli with Izolatie de baza
4 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
|
[In] curent nominal
|
5 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V conformitate cu IEC
300 V conformitate cu UL
|
Rigiditate dielectrică
|
5 kV între bobină şi contact with Izolatie marita
2,5 kV între contacte with Izolatie de baza
3 kV între poli with Izolatie de baza
3 kV intre terminale and sina DIN with Izolatie de baza
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu suruburi, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu suruburi, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini
Borne cu suruburi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu
Borne cu suruburi, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
|
Tip surub
|
M3
|
Mediu
Temperatura de depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…85 %
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
IEC 61984
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
EAC
CE
CSA
UL
DNV-GL
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
39,7 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
6,15 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
1,6 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
8 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
BB1
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
10
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
445,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
7,8 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
8,4 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
16,3 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 3
|
P06
|
Numar de unitati in forma de impachetare 3
|
1440
|
Greutatea formei de impachetare 3
|
73,3 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 3
|
77 cm
|
Latimea formei de impachetare 3
|
80 cm
|
Lungimea formei de impachetare 3
|
60 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuala
|
|