Schneider-Electric LightCom RO
 
RM35ATL0MW
RM35ATL0MW
Releu Control Temperatura Rm35-A - 24 - 240 V C.A./C.C. - 1 Oc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Control Relays
Tip releu Relee de control al temperaturii
Tip produs sau componenta Elevator machine room temperature control relay
Aplicatie specifica produsului Pentruincaperi de elevatoare si alimentari trifazice
Nume releu RM35AT
Parametri monitorizati ai releului Subtemperatura: -1...11°C
Temperatura excesiva: 34...46°C
Interval timp de intarziere 0.1...10 s adjustable intârziere (toleranţă: 0...10 % din valoarea întregii scale)
Capacitatea de comutare in VA 1250 VA
Curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.
Consum de putere maxim in VA 3,5 VA c.a.
Categorie de utilizare AC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-14 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Time delay Adjustable 1...10 s Tt- time delay upon fault
Interval de masura +/- 1...46 °C
Suplimentar
Resetare timp 8 s
Tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a./c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala 24...240 V c.a./c.c.
[Un] rated nominal voltage 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz non self-powered
Limitele tensiunii de alimentare 20,4…264 V c.a.
21,6…264 V c.c.
Consum de putere maxim in W 0,6 W c.c.
Rezistenta la borne 1,33 kOhm la temperature
Latime 35 mm
Contacte de iesire 1 C/O
Material contacte Fara cadmiu
Curent nominal de iesire 5 A
Delay at power up 0,2 s
Precizie de masurare +/- 2 °C
Timp de raspuns <= 3.5 s + Tt (in case of temperature fault)
<= 3.5 s (on disappearance of fault)
Tip sonda de temperatura Pt 100 - 3 fire
Dispozitiv instalat Pt 100 probe cable length <= 10 m
Marcaj CE : EMC 89/336/EEC
CE : 73/23/EEC
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
Rezistenta de izolatie > 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu IEC 60255-5
> 500 MΩ la 500 V c.c. between supply and relay output conformitate cu SR EN 60664-1
> 500 MΩ la 500 V c.c. between measurement and relay output conformitate cu IEC 60255-5
> 1 MOhm la 500 V c.c. between supply and measurement conformitate cu SR EN 60664-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu SR EN 60664-1
Operating voltage tolerance - 10 % + 10 % Un c.c.
- 15 % + 10 % Un c.a.
Frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 10 %
Izolatie Izolatie galvanicaintre alimentare si masurare
Pozitie de functionare Orice pozitie fără declasare
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
Cuplu de strangere 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Material carcasa Plastic cu autostingere
Local signalling 1 LED verde pentru alimentat
1 LED galben pentru correct temperature (high R1)
1 LED galben pentru correct temperature (low R2)
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu IEC 60715
Durabilitate electrica 100000 cic
Durabilitate mecanica 30000000 cic
Rata de operare <= 360 acţionări/oră sarcină nominală
Tip de control Without test button
Mediu
Imunitate la microintreruperi 10 ms
Compatibilitate electromagnetica Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu IEC 61000-6-4
Emisii standard pentru mediul rezidenţial, comercial şi uşor industrial conformitate cu IEC 61000-6-3
Imunitate pentru medii industriale conformitate cu NF EN/IEC 61000-6-2
Standarde IEC 60255-6
NF EN 60255-6
Certificari produs GOST
GL
C-Tick
UL
CSA
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne)
IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasă)
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Tensiune de incercare 2 kV c.a. 50 Hz, 1 min.
Unda de soc nedisipata 4 kV
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 4,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 127,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 48
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,732 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months