Schneider-Electric LightCom RO
 
RUZS2
RUZS2
Punti Suntare Magistrala - 2 Poli - Priza Zelio Contacte Separate - Set De 10
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta Bus jumper
Denumire accesorii/piese separate Punte de suntare magistrala
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Suplimentar
Compatibilitate produs Soclu RUZ
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A
Greutate neta 0,005 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 9 g
Inaltimea formei de impachetare 1 8,4 mm
Latimea formei de impachetare 1 8,6 mm
Lungimea formei de impachetare 1 14,6 mm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 months