Schneider-Electric LightCom RO
 
RUZSC3M
RUZSC3M
Priza Ruz - Contact Separat - 12 A - 250 V - Conector - Pt. Releu Rumc3
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta Priza
Aranjare borne de contact Separat
Compatibilitate produs Releu ambroșabil RUM cu 3 C/O contact
Forma a pinului Cilindric
Nume scurt al dispozitivului RUZ
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber 12 A
[Ue] tensiune nominala de functionare < 250 V
Cuplu de strangere < 1 N.m pentru M3.5 şurub(uri)
Mod de fixare Cu surub (panou)
Prindere cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Marcaj CE
Latime 36 mm
Greutate neta 0,1 kg
Mediu
Conexiuni - borne Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexible with cable end
Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexible with cable end
Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid without cable end
Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid without cable end
Standarde IEC 61984
Certificari produs CSA
UL
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…55 °C
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529
Rigiditate dielectrica 2500 V
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 88 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 884 g
Inaltimea formei de impachetare 2 10 cm
Latimea formei de impachetare 2 10,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 80
Greutatea formei de impachetare 3 7,571 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni