Schneider-Electric LightCom RO
 
RXZ400
RXZ400
Clema de Mentinere Metalica, pentru Priza Releu Miniatura Rxz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Maintaining clamp
Destinatie produs RXM relay
Suplimentar
Material accesoriu Metal
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Greutate neta 0,001 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,081 cm
Latime prima forma de impachetare 2,287 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,936 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5 cm
Latime a doua forma de impachetare 2 cm
Lungime a doua forma de impachetare 6 cm
Greutate a doua forma de impachetare 100 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 1000
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 15 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 0,861 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuala
Garantie 18 luni