Schneider-Electric LightCom RO
 
RXZL420
RXZL420
Folie cu 108 Etichete Clipsabile, pentru Relee Zelio, Set de 11
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony Electromechanical Relays
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Tip produs sau componenta Legend
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Suplimentar
Compatibilitate produs Soclu RXZ cu conector
Greutate neta 0,001 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,200 cm
Latime prima forma de impachetare 1,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 1,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 4,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 6,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 3000
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,137 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni