Schneider-Electric LightCom RO
 
SDN5100168
SDN5100168
Sedna - Priza Tel+Date - Rj11 + Rj45 Cat.5E Utp Fara Rama Titan
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Sedna
Function Priză telefon şi date
Delivery form Fara rama
Tip priza telefon RJ11
Data connector type RJ45 - categorie 5e UTP
Cover plate color Titan
Suplimentar
Wire structure Rigid
Kind of terminals IDC: RJ45
Borne cu suruburi RJ11
Material of visible parts Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisaj suprafata Lucios
Installation Ingropat
Mod de fixare Claws, span of claws working range: 48…81 mm
Screws
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 36 mm
Depth of visual part 14,5 mm
Greutate neta 0,05881 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 61 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 7,5 cm
Offer Sustainability
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni